Connettori GST15I2S S1 ZR1 W BL02
Codice del prodotto 91.922.3353.0
gesis® MINI Connettori, Numero di poli 2, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 6 - 7,7 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.922.3353.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori GST15I2S S1 ZR1 W BL02 |
EAN | 4015573916128 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 262 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 166 mm |
Altezza imballata | 76 mm |
Peso lordo imballato | 1014,47 g |
Peso netto parte singola | 9,566 g |
Volume confezionato | 3305 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157806228