20187 BESTCHOICE

connecteur GST15I2S S1 ZR1 W BL02

Numéro d'article 91.922.3353.0

gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, diamètre du câble 6 - 7,7 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article91.922.3353.0
description de l'article connecteur GST15I2S S1 ZR1 W BL02
EAN4015573916128
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée262 mm
largeur emballée166 mm
hauteur emballée76 mm
poids brut emballé1014,47 g
poids net pièce unique9,566 g
volume emballé3305 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)

Eldas Number

157806228
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits