Conector GST15I2S S1 ZR1 W BL02
Número de artículo 91.922.3353.0
gesis® MINI Conector, número de polos 2, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 16 A, diámetro del cable 6 - 7,7 mm, color de codificación Azul Claro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.922.3353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I2S S1 ZR1 W BL02 |
EAN | 4015573916128 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 262 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 76 mm |
Peso bruto embalado | 1014,47 g |
Peso neto de una pieza | 9,566 g |
Volumen de la caja de cartón | 3305 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157806228