Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.9155.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze PE WK 4/D2/2SLU /V0 |
EAN | 4015573504134 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 325 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 58 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3030 g |
Waga netto pojedynczej części | 26,7 g |
Objętość opakowania | 2356,25 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158614266