Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.9155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borna de paso WK 4/D2/2SLU /V0 |
EAN | 4015573504134 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 325 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 58 mm |
Peso bruto embalado | 3030 g |
Peso neto de una pieza | 26,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 2356,25 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158614266