Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.8155.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złacze rozłączalne N WKN 4ETK/U/V0 |
EAN | 4015573494435 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 217 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 161 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1495 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,129 g |
Objętość opakowania | 1816,724 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158600256