Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.8155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Bloques de terminales de desconexión de neutro WKN 4ETK/U/V0 |
EAN | 4015573494435 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 217 mm |
---|---|
Anchura embalada | 161 mm |
Altura embalada | 52 mm |
Peso bruto embalado | 1495 g |
Peso neto de una pieza | 14,129 g |
Volumen de la caja de cartón | 1816,724 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158600256