Konfektionierte Leitung GST18i5KSBSP15H 60SW
Artikelnr. 92.357.6060.1
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker mit Prüfabgriff, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.357.6060.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18i5KSBSP15H 60SW |
EAN | 4049088319907 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7792 g |
Nettogewicht Einzelteil | 933 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |