Gotowe przewody GST18I5KSBS 15W 30SW
Numer produktu 92.257.3010.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05V2V2-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.257.3010.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSBS 15W 30SW |
EAN | 4049088166068 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8139,9 g |
Waga netto pojedynczej części | 542,66 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
15 sztuk |