Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 50SW
Codice del prodotto 92.257.5060.1
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.257.5060.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 15H 50SW |
EAN | 4015573641716 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
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
Peso lordo imballato | 7945 g |
Peso netto parte singola | 696,6 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157872348