Gotowe przewody GST18I5KSBS 15 70SW
Numer produktu 92.257.7000.1
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 7 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.257.7000.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I5KSBS 15 70SW |
EAN | 4015573587960 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6190 g |
Waga netto pojedynczej części | 1231,2 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |