Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 40PB02
Artikelnr. 92.257.4000.9
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.257.4000.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 40PB02 |
EAN | 4015573609822 |
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
Bruttogewicht verpackt | 7385 g |
Nettogewicht Einzelteil | 717 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |