21151

Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 25C 10SW

Vare nummer 92.258.1054.1

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.258.1054.1
Konfektioneret kabel GST18I5KS-S 25C 10SW
EAN4049088416217
Ordre enhed30 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
8154,99 g
260 g
23799 ccm
pap
30 St

Eldas Number

157884218
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others