21152

Cable de conexión GST18I5KS-S 15C 40PB02

Número de artículo 92.257.4054.9

gesis® CLASSIC Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Azul pastel

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.257.4054.9
Descripción de los artículos Cable de conexión GST18I5KS-S 15C 40PB02
EAN4049088413834
Unidad de embalaje10 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado6910 g
Peso neto de una pieza499,3 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje10 pieza(s)

Eldas Number

157854398
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others