Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
92.207.8060.1 | |
Konfektioneret kabel GST18I4KSBS 15H 80SW | |
EAN | 4015573732377 |
Ordre enhed | 5 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
398 mm | |
302 mm | |
198 mm | |
5640 g | |
997 g | |
23799 ccm | |
pap | |
5 St |
Eldas Number
157892198