Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25W 20SW
Artikelnr. 92.238.2010.1
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05V2V2-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.238.2010.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25W 20SW |
EAN | 4015573856059 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8750 g |
Peso netto parte singola | 350 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |