19259

assemblage de câbles GST18I3K1BS 25C 55SW

Artikelnr. 92.238.5550.1

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 5,5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'article92.238.5550.1
description de l'article assemblage de câbles GST18I3K1BS 25C 55SW
EAN4049088409660
unité de commande10 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée393 mm
largeur emballée343 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé9487 g
poids net pièce unique908,2 g
volume emballé26690 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages10 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland