Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25B 95SW
Artikelnr. 92.238.9570.1
gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 9,5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.238.9570.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 25B 95SW |
EAN | 4049088411151 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8072 g |
Peso netto parte singola | 1548,2 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |