Gotowe przewody GST18I3K1BS 25 X18WS
Artikelnr. U2.238.1800.2
gesis® CLASSIC Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 18 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | U2.238.1800.2 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1BS 25 X18WS |
EAN | 4015573886926 |
Jednostka opakowania | 3 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12450 g |
Waga netto pojedynczej części | 4022 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 3 sztuk |