Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
商业数据
部件号 | 92.238.3500.2 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST18I3K1BS 25 35WS |
EAN | 4015573528925 |
订货单位 | 15 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 393 mm |
---|---|
包装宽度 | 343 mm |
高度包装 | 198 mm |
包装毛重 | 9228 g |
单件净重 | 588,2 g |
容积包装 | 26690 ccm |
包装 | |
15 一片 |