Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 60WS
Artikelnr. 92.232.6000.2
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.232.6000.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 60WS |
EAN | 4015573369313 |
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
Bruttogewicht verpackt | 6673 g |
Nettogewicht Einzelteil | 634,2 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |