
Gotowe przewody GST18I3K1B- 25H 40GR01
Artikelnr. 92.238.4063.3
gesis® CLASSIC Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.238.4063.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST18I3K1B- 25H 40GR01 |
EAN | 4015573856554 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10225,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 654,7 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 15 sztuk |