Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15R 25WS
Artikelnr. G2.232.2563.2
GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 2,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp RZ1 0,6/1kV, Brandklasse: Eca
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G2.232.2563.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15R 25WS |
EAN | 4015573733626 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 291,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |