Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 80SW
Artikelnr. 92.232.8003.1
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.232.8003.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 80SW |
EAN | 4015573370524 |
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
Bruttogewicht verpackt | 8558 g |
Nettogewicht Einzelteil | 822,7 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
157888348