Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25W 70SW
Artikelnr. 92.238.7014.1
Non ancora disponibile!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.238.7014.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25W 70SW |
EAN | 4015573857001 |
Quantità per ordine | 5 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 g |
Volume confezionato | 0 ccm |