Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25R 05WS
Artikelnr. G2.238.0564.2
GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp RZ1 0,6/1kV, Brandklasse: Eca
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G2.238.0564.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25R 05WS |
EAN | 4015573894068 |
Bestelleinheit | 75 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 97,3 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |