Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25 50GR01
Artikelnr. 92.238.5004.3
gesis® CLASSIC Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 5 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Dati commerciali
Codice | 92.238.5004.3 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I3K1-S 25 50GR01 |
EAN | 4015573680630 |
Quantità per ordine | 10 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 393 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 343 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8540 g |
Peso netto parte singola | 813,5 g |
Volume confezionato | 26690 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |