17933

assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 X11WS

Artikelnr. U2.232.1104.2

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 11 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

données commerciales

numéro d'articleU2.232.1104.2
description de l'article assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 X11WS
EAN4015573882683
unité de commande5 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé5953,5 g
poids net pièce unique1124,5 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages5 pièce(s)
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland