assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 X11WS
Artikelnr. U2.232.1104.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 11 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | U2.232.1104.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 X11WS |
EAN | 4015573882683 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5953,5 g |
poids net pièce unique | 1124,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |