Cable de conexión GST18I2K1-S 15H 05SW
Artikelnr. 92.222.0564.1
gesis® CLASSIC cableado sin toma tierra, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 0,5 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 92.222.0564.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I2K1-S 15H 05SW |
EAN | 4049088379093 |
Unidad de embalaje | 150 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7050 g |
Peso neto de una pieza | 45,68 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 150 pieza(s) |