Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.111.2453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Adapter wielopolowy BAS SAF KL 24 2,5 50 |
EAN | 4015573607996 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 264 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 181 mm |
Wysokość opakowania | 116 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 2020 g |
Waga netto pojedynczej części | 187,2 g |
Objętość opakowania | 5543 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |