IP-Switch WIENET UMS 8
Artikelnr. 83.040.0001.0
wieNET IP Switch, 8 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-48 V, vertikale Bauform
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.040.0001.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | IP-Switch WIENET UMS 8 |
EAN | 4049088081941 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | TW |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 386,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 284,53 g |
Volumen verpackt | 1270,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
967021059