21645

IP-Switch WIENET UMS 8

Vare nummer 83.040.0001.0

Industri switch wienet UMS 8

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

83.040.0001.0
IP-Switch WIENET UMS 8
EAN4049088081941
Ordre enhed1 St
TW
85176200

Emballagens dimensioner

165 mm
140 mm
55 mm
386,4 g
284,53 g
1270,5 ccm
pap
1 St

Eldas Number

967021059
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others