19223

connexion de périphériques RST20I3C B1 M90 SW

Numéro d'article 96.133.2053.1

RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion sertissage, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir

Disponible sur demande !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article96.133.2053.1
description de l'article connexion de périphériques RST20I3C B1 M90 SW
EAN4049088190308
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85369010

dimensions de l’emballage

longueur emballée343 mm
largeur emballée204 mm
hauteur emballée165 mm
poids brut emballé3260 g
poids net pièce unique31,75 g
volume emballé11546 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits