Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.122.9200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt CRIMP RST20i2/i3 2,5QMM |
EAN | 4049088155833 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 112 mm |
---|---|
Breite verpackt | 77 mm |
Höhe verpackt | 48 mm |
Bruttogewicht verpackt | 210 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,844 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |