Device connector GST18I5S S1 SW
Numer produktu 92.052.3353.1
gesis® CLASSIC Device connector, Element wbudowany, połączenie śrubowe pojedyncze, Liczba pól 5, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.052.3353.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I5S S1 SW |
EAN | 4015573545960 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 205 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 180 mm |
Wysokość opakowania | 125 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1895 g |
Waga netto pojedynczej części | 18,445 g |
Objętość opakowania | 4612,5 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157800688