connexion de périphériques GST18I5S B1 SW
Numéro d'article 92.051.3253.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.051.3253.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I5S B1 SW |
EAN | 4015573545908 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 2000 g |
poids net pièce unique | 19,184 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157801788