文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.041.9658.1 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST18I4F B2 R V SW |
EAN | 4015573399563 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 204 mm |
---|---|
包装宽度 | 178 mm |
高度包装 | 175 mm |
包装毛重 | 2215 g |
单件净重 | 21,28 g |
容积包装 | 6355 ccm |
包装 | |
100 一片 |
Eldas Number
157861408