文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 00.710.0324.7 |
---|---|
文章描述 | 扁平电缆 5G4+2x1,5 HF SC |
EAN | 4049088336850 |
订货单位 | 1 m |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444995 |
包装尺寸
包装长度 | 1000 mm |
---|---|
包装宽度 | 540 mm |
高度包装 | 1000 mm |
包装毛重 | 311500 g |
单件净重 | 503 g |
容积包装 | 540000 ccm |
包装 | |
500 m |
Eldas Number
113328417