扁平电缆 5G2,5+2x1,5 HF SC
物料号 00.710.0323.7
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 00.710.0323.7 |
---|---|
文章描述 | 扁平电缆 5G2,5+2x1,5 HF SC |
EAN | 4049088312380 |
订货单位 | 1 m |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444995 |
包装尺寸
包装长度 | 1000 mm |
---|---|
包装宽度 | 540 mm |
高度包装 | 1000 mm |
包装毛重 | 501000 g |
单件净重 | 441 g |
容积包装 | 540000 ccm |
包装 | |
1000 m |
Eldas Number
113328017