20591

Rækkeklemme WK 6 / U BL / V0

Vare nummer 57.506.0055.6

Rækkeklemme skrue 8/2,5-10mm² WK 6/U/V0 blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.506.0055.6
Rækkeklemme WK 6 / U BL / V0
EAN4015573487987
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

247 mm
168 mm
54 mm
1650 g
15,6 g
2241 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158100356
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others