Verbindungssteg VB WK 6 - 5
Artikelnr. Z7.282.0527.0
Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WK 6, 5 -polig
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.282.0527.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WK 6 - 5 |
EAN | 4015573156876 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 155,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,56 g |
Volumen verpackt | 417 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |