Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z7.282.0627.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verbindungssteg VB WK 6 - 6 |
EAN | 4015573156890 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 185,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,41 g |
Volumen verpackt | 417 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |