Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.503.0055.6 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze przelotowe WK 2,5 / U BL / V0 |
EAN | 4015573487963 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 240 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 108 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 750 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,99 g |
Objętość opakowania | 1400 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158100156