Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.503.0055.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne de paso WK 2,5 / U BL / V0 |
EAN | 4015573487963 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 108 mm |
Altura embalada | 54 mm |
Peso bruto embalado | 750 g |
Peso neto de una pieza | 6,99 g |
Volumen de la caja de cartón | 1400 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158100156