23000

连接器 RST20I2F S23YR1 V GL

物料号 96.024.0053.0

RST 20i3/2 连接器 (90°出线), 2芯, 公头, 弹簧连接, 应用 250V, 20A, 用于6-10mm线缆外径, 编码颜色 亮灰, 外壳颜色 亮灰

可应要求提供!


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号96.024.0053.0
文章描述 连接器 RST20I2F S23YR1 V GL
EAN4049644007590
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85366990

包装尺寸

包装长度304 mm
包装宽度256 mm
高度包装202 mm
包装毛重3986 g
单件净重36,06 g
容积包装15720 ccm
包装
100 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他