19974

złącze GST18I3S S1 ZR1 GR01

Numer produktu 92.932.3453.0

gesis® CLASSIC złącze, Liczba pól 3, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6,5 - 10,5 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.932.3453.0
Opis artykułu złącze GST18I3S S1 ZR1 GR01
EAN4015573986961
Jednostka opakowania50 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania262 mm
Szerokość opakowania166 mm
Wysokość opakowania76 mm
Waga brutto paczki zacisków1000 g
Waga netto pojedynczej części18,34 g
Objętość opakowania3305 ccm
sposób pakowania tektura
50 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe