![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Steckverbinder GST18I3S B1AZF1 MWS
Artikelnr. 92.637.0058.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.637.0058.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S B1AZF1 MWS |
EAN | 4015573404052 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2062 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,48 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |