PCB 连接器 8113 BK / 14 OB
Vare nummer 01.060.4453.0
PCB母头连接器,用于压接连接,针距 5,0 mm,引线方向与连接方向一致,14极,颜色:灰,无标记,系列号: 8113 BK/14 OB
没有了!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
商业数据
部件号 | 01.060.4453.0 |
---|---|
文章描述 | PCB 连接器 8113 BK / 14 OB |
EAN | 4015573603523 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85472000 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 6,8 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |