Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11
Vare nummer 01.060.1153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.060.1153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 |
EAN | 4015573585973 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |