Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.258.9070.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST18I5KSBS 25B 90SW |
EAN | 4049088419171 |
Quantità per ordine | 4 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9907,84 g |
Peso netto parte singola | 2380,96 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 4 pezzo/pezzi |